Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.
Grupa SR: SRLEDS1E
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Kompatybilny rodzaj diody LED | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5452 zł - 0,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3165 zł - 0,3165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1323 zł - 1,1323 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,6163 zł - 0,6163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,495 zł - 0,495 zł | 772 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3944 zł - 1,3944 zł | 6000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 1,4641 zł - 1,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 1,1323 zł - 1,1323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 1,1323 zł - 1,1323 zł | 8000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,951 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,103 zł - 1,103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8199 zł - 0,8199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2285 zł - 1,2285 zł | 1000 Na stanie |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6024 zł - 0,6024 zł | 925 Na stanie |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2605 zł - 1,2605 zł | 2000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 1,3247 zł - 1,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 1,3944 zł - 1,3944 zł | 2280 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,2285 zł - 1,2285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3944 zł - 1,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować