Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.
Grupa SR: SRLEDS1E
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Kompatybilny rodzaj diody LED | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 100 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 12000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5931 zł - 0,5931 zł | 700 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4725 zł - 0,4725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3737 zł - 0,4614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,3737 zł - 0,4614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,4425 zł - 0,5463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,5081 zł - 1,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | 2280 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,6434 zł - 0,6434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1361 zł - 1,1361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować