Menu Search

Wspornik wpinany 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Wspornik z litym korpusem do mocowania zatrzaskowego w podstawie i płaską częścią górną. Doskonały do płytek niewymagających mocowania lub do większych płytek wymagających dodatkowego podparcia.
Numer produktu Essentra:

10022580

Numer produktu produkcyjny:

PST-6-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,7056 zł
5000 + 0,635 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

705,60 zł

1000 x 0,7056 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Średnica otworu 2.5 mm
Wysokość główki blokującej 2.0 mm
Rodzaj mocowania Locking Teardrop Fix
Średnica kołnierza 4.4 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Długość dystansu 9.5 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Standard UL
Standard RoHs
Standard RMS
Standard REACH
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt