10381533
468714
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,2787 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Średnica otworu | 0.079 in |
| Średnica otworu | 2.0 mm |
| Wysokość główki blokującej | 2.0 mm |
| Wysokość główki blokującej | 0.079 in |
| Rodzaj mocowania | Locking Teardrop Fix |
| Średnica kołnierza | 4.8 mm |
| Średnica kołnierza | 0.189 in |
| Grubość panelu | 1.6 mm |
| Grubość panelu | 0.063 in |
| Długość dystansu | 5.0 mm |
| Długość dystansu | 0.197 in |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Standard | REACH |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować