10171653
SLG-2S-B
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,6665 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in |
|---|---|
| Kompatybilny zakres grubości drzwi | 2.5 - 3.0 mm |
| Kompatybilny zakres grubości drzwi | 0.098 - 0.118 in |
| Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.177 - 0.181 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.5 - 4.6 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.047 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.2 mm |
| Średnica łba | 0.256 in |
| Średnica łba | 6.5 mm |
| Długość kotwy | 0.319 in |
| Długość kotwy | 8.1 mm |
| Numery kompatybilnych części (wszystkie) | SLPB-2S-B |
| Rodzaj nitu | Nit wciskany zatrzaskowy |
| Typ | Przelotka |
| Pełny materiał | Poliwęglan |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować