10171639
SLG-2M-B
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,6665 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres średnic otworów nieruchomej płyty | 6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in |
|---|---|
| Kompatybilny zakres grubości drzwi | 0.063 - 0.079 in |
| Kompatybilny zakres grubości drzwi | 1.6 - 2.0 mm |
| Zakres średnic otwórów zdejmowanej płyty | 5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.0 - 6.1 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.236 - 0.24 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.071 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.8 mm |
| Średnica łba | 8.5 mm |
| Średnica łba | 0.335 in |
| Długość kotwy | 0.335 in |
| Długość kotwy | 8.5 mm |
| Numery kompatybilnych części (wszystkie) | SLPB-2M-B |
| Rodzaj nitu | Nit wciskany zatrzaskowy |
| Typ | Przelotka |
| Pełny materiał | Poliwęglan |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować