Menu Search

Klips montażowy 12.0 mm 30.0 mm 0.787 in LDPE Biały

To zapięcie jest dostępne z klipsem z PP i podkładką mocującą z LDPE. Szczególnie dobre do mocowania paneli falistych. Kompletny zacisk składa się z dwóch elementów i służy do spinania wielu arkuszy materiałów o różnej grubości, na przykład książek lub katalogów.
Numer produktu Essentra:

10106815

Numer produktu produkcyjny:

8501260908VR

15659 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0416 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 041,60 zł

1000 x 1,0416 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Male Clip Head Height 3 mm
Długość trzpienia klipsa męskiego 28 mm
Średnica trzpienia klipsa męskiego 6.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 8.0 - 20.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 12.0 - 30.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3 mm
Zakres temperatur pracy -50 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 HB;UL94 V-0
Materiał nitu PP
Materiał podkładki LDPE
Kolor Biały
Rodzaj nitu Zatrzaskowy element mocujący
Rodzaj montażu nitu dwuczęściowe zatrzaskowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt