10625217
27MRF22B
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica pasującego otworu | 5.4 mm |
|---|---|
| Średnica pasującego otworu | 0.213 in |
| Grubość panelu | 5.6 mm |
| Grubość panelu | 0.22 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.161 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.1 mm |
| Średnica łba | 9.5 mm |
| Średnica łba | 0.374 in |
| Rodzaj montażu nitu | dwuczęściowe zatrzaskowe |
| Rodzaj nitu | Żeński Nit żebrowany |
| Kształt główki nitu | Okrągłe |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować