Menu Search

Dźwignia przekładni 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stal

Long Tapered Knob Gear Lever has a 0.47 mm diameter steel shaft with 1.5 mm threads for use on machinery or similar applications.
Numer produktu Essentra:

10322048

Numer produktu produkcyjny:

WGL-115

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 174.0 mm
Średnica wału 12.0 mm
Rozmiar gwintu M10 x 1.5
Materiał wału Stal
Długość pokrętła 46.0 mm
Szerokość pokrętła 30.0 mm
Długość gwintu 14.0 mm
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Gałka stożkowa
Materiał wkładki Mosiądz
Materiał pokrętła Plastik
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt