10635957
WGL-105
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 53,3731 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Całkowita długość | 4.492 in |
|---|---|
| Całkowita długość | 114.1 mm |
| Średnica wału | 12.0 mm |
| Średnica wału | 0.472 in |
| Rozmiar gwintu | M10 x 1.5 |
| Materiał wału | Stal |
| Długość pokrętła | 1.811 in |
| Długość pokrętła | 46.0 mm |
| Szerokość pokrętła | 1.181 in |
| Szerokość pokrętła | 30.0 mm |
| Długość gwintu | 0.551 in |
| Długość gwintu | 14.0 mm |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj uchwytu | Gałka stożkowa |
| Materiał wkładki | Mosiądz |
| Materiał pokrętła | Plastik |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować