Menu Search

Dźwignia przekładni 89.0 mm M6 8.0 mm Stal nierdzewna

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter stainless steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Numer produktu Essentra:

10499023

Numer produktu produkcyjny:

1504455

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 39,1226 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

391,23 zł

10 x 39,1226 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 89.0 mm
Średnica wału 8.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Materiał wału Stal nierdzewna
Długość pokrętła 40.0 mm
Rodzaj uchwytu Gałka cylindryczna
Kod towaru 8487905990

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt