Menu Search

Dźwignia przekładni 216.0 mm M12 14.0 mm Stal

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Numer produktu Essentra:

10498934

Numer produktu produkcyjny:

1504446

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 49,0419 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

490,42 zł

10 x 49,0419 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 216.0 mm
Średnica wału 14.0 mm
Rozmiar gwintu M12
Materiał wału Stal
Długość pokrętła 80.0 mm
Rodzaj uchwytu Gałka cylindryczna
Kod towaru 8487905990

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt