Menu Search

Dźwignia przekładni 139.0 mm M10 12.0 mm Stal

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Numer produktu Essentra:

10498811

Numer produktu produkcyjny:

1504434

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 39,1226 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

391,23 zł

10 x 39,1226 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 139.0 mm
Średnica wału 12.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Materiał wału Stal
Długość pokrętła 64.5 mm
Rodzaj uchwytu Gałka cylindryczna
Kod towaru 8487905990

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt