Menu Search

Docisk zaczepowy Dźwignia ciągniona 57.2 mm 750.0 lbf Stal; PVC

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 340.0 kg | 749.6 lbs of force. The 57.2 mm | 2.252 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Numer produktu Essentra:

10390191

Numer produktu produkcyjny:

493795

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 120,9929 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Siła udźwigu 3336.2 N
Typ podstawy Flanged
Rodzaj ramienia J-Hook
Rodzaj dźwigni Pull Lever
Materiał podstawy Stal
Kod towaru 8302420090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt