Te długie liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem środkowym są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Kołnierz umieszczony w połowie tulei ułatwia montaż, a zwiększona długość zapewnia lepszą nośność. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku.
Charakteryzuje je niskie tarcie zmniejszające zużycie, a także większa wytrzymałość na obciążenia, ponieważ łożyska kulkowe rozkładają je równomiernie w całej tulei, co przyczynia się do minimalizacji koncentracji naprężeń i wydłużenia żywotności układu. Są wyposażone w uszczelki, które również chronią komponenty wewnętrzne łożyska przed wnikaniem pyłu i brudu.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny do pakowania artykułów spożywczych i procesy produkcyjne.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1730, SRL1733, SRL1732
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,6749 zł - 279,563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 794,4842 zł - 1 134,9912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 281,0541 zł - 401,499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
| 320,6894 zł - 458,1139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
11.0
|
62.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
76.0
|
||
| 341,5171 zł - 487,8884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 514,6326 zł - 735,1757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 488,0808 zł - 697,224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 193,9913 zł - 277,158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
| 222,3228 zł - 317,6109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 614,0093 zł - 877,1698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
||
| 230,5481 zł - 329,3475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
24.0.
|
||
| 398,9497 zł - 569,9487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 583,4651 zł - 833,5422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
50.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
51.0
|
||
| 335,5526 zł - 479,3746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
||
| 407,0788 zł - 581,5411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
||
| 264,796 zł - 378,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 210,49 zł - 300,7275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
20.0
|
||
| 182,5433 zł - 260,8036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
40.0
|
||
| 217,7051 zł - 310,973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
||
| 236,6088 zł - 338,0057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować