Menu Search

Przelotka membranowa 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm PVC

Dwustronna przelotka membranowa jest wyposażona centralnie w membranę, której przebicie, umożliwia umieszczenie w elemencie różnej średnicy przewodów i zapewnia uszczelnienie zapobiegające wnikaniu brudu i kurzu.
Numer produktu Essentra:

10072141

Numer produktu produkcyjny:

10806

104050 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 2,4393 zł
1000 - 1999 1,3939 zł
2000 + 0,9956 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

487,86 zł

200 x 2,4393 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Load Bearing
Średnica całkowita 36.5 mm
Średnica wewnętrzna 19.0 mm
Śr. otworu montażowego 25.5 mm
Wysokość całkowita 8.4 mm
Grubość panelu 2.4 mm
Kolor Czarny
Materiał PVC
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt