Menu Search

Dławnice schodkowe

Na stanie

Stożkową osłonę można przyciąć zgodnie z wymogami, dopasowując ją do konkretnej średnicy kabla. Te przepusty chronią kable przeprowadzane przez płyty, a przed przycięciem pełnią funkcję zaślepek.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu Zakres kompatybilnych średnic kabli Kup
1,0901 zł - 1,0901 zł 400 Na stanie
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
1,014 zł - 1,014 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
0,80 zł - 0,80 zł 8500 Na stanie
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
2,1422 zł - 2,1422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5,2415 zł - 5,2415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11,5535 zł - 11,5535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12,5326 zł - 12,5326 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10336342 0,7459 zł - 0,7459 zł 4000 Na stanie
0,461 zł - 0,5122 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Przepust stożkowy 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Czarny

10376874

Przedział cen netto
1,0901 zł - 1,0901 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    10.0 - 22.0 mm
  • Średnica otworu
    26.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.5 mm
Przepust stożkowy 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Czarny

10376867

Przedział cen netto
1,014 zł - 1,014 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    5.0 - 17.0 mm
  • Średnica otworu
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    27.5 mm
Przepust stożkowy 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Czarny

10376850

Przedział cen netto
0,80 zł - 0,80 zł

Zapasy magazynowe
8500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    5.0 - 9.0 mm
  • Średnica otworu
    12.7 mm
  • Wysokość całkowita
    32.5 mm
Dławnica kątowa 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Przedział cen netto
2,1422 zł - 2,1422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Wysokość całkowita
    19.1 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona krawędziowa 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Czarny EPDM

10313695

Przedział cen netto
5,2415 zł - 5,2415 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona krawędziowa 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Czarny EPDM

10313701

Przedział cen netto
11,5535 zł - 11,5535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona krawędziowa 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Czarny EPDM

10313718

Przedział cen netto
12,5326 zł - 12,5326 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust stożkowy (DIA) Czarny

10336342

Przedział cen netto
0,7459 zł - 0,7459 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wysokość całkowita
    29.5 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Przelotka kablowa 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Czarny Guma silikonowa

10638538

Przedział cen netto
0,5122 zł - 0,461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790