Menu Search

Odgiętka z dławnicą M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Szary

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Numer produktu Essentra:

10264928

Numer produktu produkcyjny:

467400

150 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 3,5332 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

176,66 zł

50 x 3,5332 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Format przepustu Spiralne
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.0 - 6.5 mm
Długość gwintu montażowego 8.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6
Rozmiar gwintu M12

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt