Menu Search

Odgiętka z dławnicą M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Czarny

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from black nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Numer produktu Essentra:

10264898

Numer produktu produkcyjny:

467388

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 4,0162 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

100,41 zł

25 x 4,0162 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Format przepustu Spiralne
Zakres kompatybilnych średnic kabli 4.0 - 8.0 mm
Długość gwintu montażowego 8.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6
Rozmiar gwintu M16

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt