Menu Search

Dławnice kablowe PG 13.5 Czarny

Ta spiralna dławnica kablowa idealnie nadaje się do stosowania w szafach elektrycznych; zapobiega naprężeniu kabli i chroni je przed przemieszczaniem. Wytwarzane z czarnego nylonu, z gwintem PG. Odpowiednią przeciwnakrętkę i podkładkę uszczelniającą potrzebną do montażu można zamówić oddzielnie.
Numer produktu Essentra:

10264799

Numer produktu produkcyjny:

467368

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 5,5261 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

138,15 zł

25 x 5,5261 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Format przepustu Spiralne
Zakres kompatybilnych średnic kabli 6.0 - 12.0 mm
Długość gwintu montażowego 9.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6
Rozmiar gwintu PG 13.5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt