Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.
Grupa SR: SR1704
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Długość gwintu montażowego | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Szary
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1975 zł - 2,1975 zł | 250 Na stanie |
M16
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,0072 zł - 4,0072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,921 zł - 11,4105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 22,0039 zł - 22,0039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
Czarny
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,1975 zł - 2,1975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,0072 zł - 4,0072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Szary
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,8678 zł - 11,4105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
Szary
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,1975 zł - 2,1975 zł | 1000 Na stanie |
M16
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,0072 zł - 4,0072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,0072 zł - 4,0072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Szary
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,1975 zł - 2,1975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Szary
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,3823 zł - 8,3823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG21
|
Szary
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 39,2722 zł - 39,2722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG36
|
Szary
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,6249 zł - 2,6249 zł | 10 Na stanie |
PG9
|
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1461 zł - 1,1461 zł | 9 Na stanie |
PG 7
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,3507 zł - 4,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Szary
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10152171 | 3,0599 zł - 3,0599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG11
|
Szary
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 10152072 | 3,2485 zł - 3,2485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Szary
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 4,8727 zł - 4,8727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG11
|
Szary
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować