Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.
Grupa SR: SR1704
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Długość gwintu montażowego | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,4617 zł - 19,4617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 22,5353 zł - 22,5353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG21
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,8441 zł - 18,8441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 23,1673 zł - 23,1673 zł | 130 Na stanie |
M20
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 14,0325 zł - 14,0325 zł | 25 Na stanie |
PG 13
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,0127 zł - 13,0127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Szary
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,0558 zł - 13,0558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 11
|
Szary
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10,1737 zł - 17,4083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Szary
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,8441 zł - 18,8441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG11
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 92,9421 zł - 92,9421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
Zielony
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 129,2515 zł - 129,2515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M63
|
Czarny
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,4641 zł - 16,4641 zł | 9 Na stanie |
M25
|
Czarny
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 19,8925 zł - 19,8925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG7
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 22,0757 zł - 22,0757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG16
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 22,5353 zł - 22,5353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,628 zł - 11,6897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Szary
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 37,76 zł - 37,76 zł | 10 Na stanie |
M32
|
Szary
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,0578 zł - 24,0578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG13
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 77,0281 zł - 77,0281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
Zielony
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 13,4149 zł - 13,4149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Zielony
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować