Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.
Grupa SR: SR1704
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Długość gwintu montażowego | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4781 zł - 1,4781 zł | 50 Na stanie |
PG 11
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1127 zł - 1,1127 zł | 4 Na stanie |
PG 7
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,5345 zł - 8,5345 zł | 302 Na stanie |
PG 36
|
Szary
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 11
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,5804 zł - 11,0781 zł | 1044 Na stanie |
M40
|
Szary
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 22,6459 zł - 22,6459 zł | 20 Na stanie |
M63
|
Szary
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10264317 | 5,6682 zł - 5,6682 zł | 1325 Na stanie |
M32
|
Szary
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 21,363 zł - 21,363 zł | 220 Na stanie |
M50
|
Szary
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,9382 zł - 1,9382 zł | 300 Na stanie |
M12
|
Szary
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | 9450 Na stanie |
M20
|
Szary
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10264232 | 1,9382 zł - 1,9382 zł | 2000 Na stanie |
M12
|
Szary
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | 8380 Na stanie |
M20
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,6682 zł - 5,6682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 21,363 zł - 21,363 zł | 1 Na stanie |
M50
|
Czarny
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,8289 zł - 5,6682 zł | 18 Na stanie |
M32
|
Szary
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 21,363 zł - 21,363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 3,8905 zł - 3,8905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,8905 zł - 3,8905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Czerwony
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 19,5781 zł - 19,5781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
Szary
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować