Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.
Grupa SR: SR1704
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Długość gwintu montażowego | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,975 zł - 34,2389 zł | 76 Na stanie |
M20
|
Zielony
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 12,8345 zł - 12,8345 zł | 175 Na stanie |
M25
|
Szary
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 35,8497 zł - 35,8497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
Szary
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 35,8497 zł - 35,8497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 37,76 zł - 37,76 zł | 10 Na stanie |
M32
|
Szary
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,0578 zł - 24,0578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG13
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 90,6856 zł - 146,0811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
Zielony
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 77,0281 zł - 77,0281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
Zielony
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,9881 zł - 3,9881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Szary
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,9881 zł - 3,9881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Czarny
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 98,4287 zł - 98,4287 zł | 65 Na stanie |
M40
|
Czarny
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,8345 zł - 12,8345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 13,4149 zł - 13,4149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Zielony
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 17,6876 zł - 24,7626 zł | 70 Na stanie |
M25
|
Zielony
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 158,9445 zł - 158,9445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M63
|
Zielony
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,9156 zł - 3,9156 zł | 200 Na stanie |
M12
|
Szary
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10301395 | 5,8589 zł - 5,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 45,8708 zł - 45,8708 zł | 40 Na stanie |
M32
|
Szary
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 11,8924 zł - 11,8924 zł | 50 Na stanie |
M16
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 74,2348 zł - 83,7967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
Czarny
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm