Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.
Grupa SR: SR1704
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Długość gwintu montażowego | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0092 zł - 15,0092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 16
|
Szary
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 14,8655 zł - 14,8655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,4617 zł - 19,4617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,0325 zł - 14,0325 zł | 25 Na stanie |
PG 13
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,5353 zł - 22,5353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG21
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,8441 zł - 18,8441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,0757 zł - 22,0757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG16
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 21,3432 zł - 21,3432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 17,5945 zł - 31,6648 zł | 330 Na stanie |
M32
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,1737 zł - 17,4083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Szary
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,8441 zł - 18,8441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG11
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,0127 zł - 13,0127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Szary
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,8925 zł - 19,8925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG7
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 129,2515 zł - 129,2515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M63
|
Czarny
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,4641 zł - 16,4641 zł | 9 Na stanie |
M25
|
Czarny
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,4551 zł - 11,2642 zł | 15 Na stanie |
PG 9
|
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 20,1654 zł - 20,1654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
Szary
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,70 zł - 8,7906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
Szary
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,4305 zł - 1,4305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 7
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7809 zł - 1,7809 zł | 30 Na stanie |
PG 11
|
Szary
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm