Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.
Grupa SR: SR1704
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Długość gwintu montażowego | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10152034 | 2,999 zł - 2,999 zł | 80 Na stanie |
M12
|
Szary
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 10152119 | 8,2226 zł - 8,2226 zł | 100 Na stanie |
M32
|
Szary
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 3,2383 zł - 3,2383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG13.5
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10152072 | 3,1539 zł - 3,1539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Szary
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 4,2239 zł - 4,2239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Szary
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10152171 | 2,9708 zł - 2,9708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG11
|
Szary
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 2,9004 zł - 2,9004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Szary
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7308 zł - 4,7308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG11
|
Szary
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 8,1381 zł - 8,1381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG21
|
Szary
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 38,1284 zł - 38,1284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG36
|
Szary
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 34,6225 zł - 34,6225 zł | 23 Na stanie |
M40
|
Szary
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,5762 zł - 3,5762 zł | 200 Na stanie |
PG16
|
Szary
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,3497 zł - 7,3497 zł | 17 Na stanie |
PG21
|
Szary
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,4636 zł - 3,4636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG7
|
Szary
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1127 zł - 1,1127 zł | 9 Na stanie |
PG 7
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,7709 zł - 1,7709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 13.5
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,249 zł - 3,249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,4758 zł - 8,5345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,1127 zł - 1,1127 zł | 4 Na stanie |
PG 7
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1825 zł - 1,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 9
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować