Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
60,3798 zł - 147,9306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
113,2307 zł - 277,4153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
55,6666 zł - 136,3831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
26,6545 zł - 41,4626 zł | 45 Na stanie |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
42,5495 zł - 104,2463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
424,8935 zł - 424,8935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
246,286 zł - 246,286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
55,4016 zł - 135,734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
13,2575 zł - 14,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
20,5968 zł - 32,0394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
31,2985 zł - 48,6865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
197,3849 zł - 197,3849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
523,4222 zł - 1 282,3845 zł | 4 Na stanie |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
654,6057 zł - 985,5536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
45,2303 zł - 70,3582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
29,4833 zł - 72,2342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
277,1338 zł - 277,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
53,7442 zł - 59,7158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
304,848 zł - 304,848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
65,6124 zł - 160,7505 zł | 9 Na stanie |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować