Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,4686 zł - 24,4686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 14,6626 zł - 16,2917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 32,3306 zł - 35,9229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 45,0793 zł - 50,0881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,1001 zł - 17,889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24,2299 zł - 37,6909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 54,6486 zł - 54,6486 zł | 100 Na stanie |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 336,5375 zł - 336,5375 zł | 102 Na stanie |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,366 zł - 37,6468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 239,6927 zł - 587,2471 zł | 1 Na stanie |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 253,4838 zł - 253,4838 zł | 2 Na stanie |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 34,9967 zł - 34,9967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.000 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 113,9255 zł - 279,1175 zł | 1 Na stanie |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 654,6057 zł - 985,5536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 18,4447 zł - 45,1895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 18,4447 zł - 18,4447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,8854 zł - 14,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,6873 zł - 8,6873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 35,3758 zł - 86,6707 zł | 6 Na stanie |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 122,7119 zł - 300,6442 zł | 400 Na stanie |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować