Menu Search

Dławnice kablowe — proste, mosiężne

Na stanie

Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.

Grupa SR: SR1717

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
103 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Maks. kompatybilna średnica kabla Kup
5,5334 zł - 13,5568 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
10.0 mm
8,6873 zł - 21,2839 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25
17.0 mm
18,4447 zł - 45,1895 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
21.0 mm
197,3849 zł - 197,3849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
10.0 mm
523,4222 zł - 1 282,3845 zł 4 Na stanie
M40
28.0 mm
654,6057 zł - 985,5536 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M50
35.0 mm
387,2538 zł - 948,7718 zł 1 Na stanie
M32
21.0 mm
253,4838 zł - 253,4838 zł 2 Na stanie
M20
13.0 mm
5,8854 zł - 14,4192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
13.0 mm
5,8854 zł - 14,4192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
13.0 mm
8,6873 zł - 8,6873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25
17.0 mm
8,6873 zł - 8,6873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25
17.0 mm
18,4447 zł - 18,4447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
21.0 mm
55,4016 zł - 135,734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
7.0 mm
424,8935 zł - 424,8935 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
21.0 mm
32,5809 zł - 79,8233 zł 17 Na stanie
M16
7.5 mm
246,286 zł - 246,286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M40
33.0 mm
113,2307 zł - 277,4153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
20.5 mm
29,4833 zł - 72,2342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
5.0 mm
364,5996 zł - 893,2691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M50
37.5 mm
  • z 6
Dławnice kablowe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Czarny

10207291

Przedział cen netto
13,5568 zł - 5,5334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Dławnice kablowe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Ciemnoszary

10207338

Przedział cen netto
21,2839 zł - 8,6873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    48.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
Dławnice kablowe M32 15.0 mm 21.0 mm PA Srebrnoszary

10207376

Przedział cen netto
45,1895 zł - 18,4447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32
Dławnice kablowe M16 4.5 mm 10.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304273

Przedział cen netto
197,3849 zł - 197,3849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Format przepustu
    Standard
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    4.5 - 10.0 mm
  • Długość gwintu montażowego
    5.0 mm
Dławnice kablowe M40 16.0 mm 28.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304310

Przedział cen netto
1 282,3845 zł - 523,4222 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Format przepustu
    Standard
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    16.0 - 28.0 mm
  • Długość gwintu montażowego
    8.0 mm
Dławnice kablowe M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Przedział cen netto
985,5536 zł - 654,6057 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Format przepustu
    Standard
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    21.0 - 35.0 mm
  • Długość gwintu montażowego
    9.0 mm
Dławnice kablowe M32 13.0 mm 21.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304303

Przedział cen netto
948,7718 zł - 387,2538 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Format przepustu
    Standard
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    13.0 - 21.0 mm
  • Długość gwintu montażowego
    8.0 mm
Dławnice kablowe M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Przedział cen netto
253,4838 zł - 253,4838 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Format przepustu
    Standard
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    6.0 - 13.0 mm
  • Długość gwintu montażowego
    6.0 mm
Dławnice kablowe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Ciemnoszary

10207307

Przedział cen netto
14,4192 zł - 5,8854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    42.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Dławnice kablowe M20 8.0 mm 13.0 mm PA Srebrnoszary

10207314

Przedział cen netto
14,4192 zł - 5,8854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    42.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Dławnice kablowe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Czarny

10207352

Przedział cen netto
8,6873 zł - 8,6873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    48.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
Dławnice kablowe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Srebrnoszary

10207345

Przedział cen netto
8,6873 zł - 8,6873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrnoszary
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    48.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25
Dławnice kablowe M32 15.0 mm 21.0 mm PA Czarny

10207383

Przedział cen netto
18,4447 zł - 18,4447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid PA6 V-2
  • Format przepustu
    Łatwe mocowanie
  • Całkowita długość
    58.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32
Dławnica kablowa EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Mosiądz Naturalny

10302866

Przedział cen netto
135,734 zł - 55,4016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Zaawansowana EMC
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 7.0 mm
  • Długość gwintu montażowego
    5.0 mm
Dławnica kablowa EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Mosiądz Naturalny

10636152

Przedział cen netto
424,8935 zł - 424,8935 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Zaawansowana EMC
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    13.0 - 21.0 mm
  • Długość gwintu montażowego
    8.0 mm
Dławnice kablowe M16 5.0 mm 7.5 mm Mosiądz Naturalny

10207208

Przedział cen netto
79,8233 zł - 32,5809 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    High Performing
  • Długość gwintu montażowego
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Dławnice kablowe M40 29.0 mm 33.0 mm Mosiądz Naturalny

10207246

Przedział cen netto
246,286 zł - 246,286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    High Performing
  • Długość gwintu montażowego
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M40
Dławnice kablowe M32 17.0 mm 20.5 mm Mosiądz Naturalny

10207239

Przedział cen netto
277,4153 zł - 113,2307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    High Performing
  • Długość gwintu montażowego
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32
Dławnice kablowe M12 3.0 mm 5.0 mm Mosiądz Naturalny

10207192

Przedział cen netto
72,2342 zł - 29,4833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    High Performing
  • Długość gwintu montażowego
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
Dławnice kablowe M50 31.0 mm 37.5 mm Mosiądz Naturalny

10207253

Przedział cen netto
893,2691 zł - 364,5996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    High Performing
  • Długość gwintu montażowego
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M50