10635360
1218687
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 195,2312 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 1.969 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 50.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 1.559 in |
| Maksymalne ugięcie | 39.6 mm |
| Siła maksymalna | 13535.0 N |
| Siła maksymalna | 13535.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.134 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 28.8 mm |
| Maksymalna siła robocza | 9827.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 9827.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 19.6 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.772 in |
| Całkowita długość | 4.528 in |
| Całkowita długość | 115.0 mm |
| Średnica pręta | 0.984 in |
| Średnica pręta | 25.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 341.8 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 341.8 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować