Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 671.4 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten żółty profil oferowany jest jako profil o podwyższonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10635377

Numer produktu produkcyjny:

1218683

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 63,4752 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

634,75 zł

10 x 63,4752 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 50.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Maksymalne ugięcie 21.5 mm
Siła maksymalna 14435.0 N
Maksymalne ugięcie robocze 16.0 mm
Maksymalna siła robocza 10742.0 N
Optymalne ugięcie robocze 10.9 mm
Całkowita długość 64.0 mm
Średnica pręta 25.0 mm
Ugięcie sprężyny 671.4 Nmm
Kolor Żółty
Materiał Chromowa stal stopowa
Typ Wyjątkowo wysoka wytrzymałość

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt