Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10445259
1218600
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 6,7438 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 10.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 0.394 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 16.2 mm |
| Maksymalne ugięcie | 0.638 in |
| Siła maksymalna | 272.0 N |
| Siła maksymalna | 272.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 12.8 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 0.504 in |
| Maksymalna siła robocza | 214.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 214.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 8.7 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.343 in |
| Całkowita długość | 51.0 mm |
| Całkowita długość | 2.008 in |
| Średnica pręta | 5.0 mm |
| Średnica pręta | 0.197 in |
| Ugięcie sprężyny | 16.8 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 16.8 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować