10642184
1218553
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 48,2069 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 1.26 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 32.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 44.4 mm |
| Maksymalne ugięcie | 1.748 in |
| Siła maksymalna | 4384.0 N |
| Siła maksymalna | 4384.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 38.1 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.5 in |
| Maksymalna siła robocza | 3762.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 3762.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 25.4 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 1 in |
| Całkowita długość | 127.0 mm |
| Całkowita długość | 5 in |
| Średnica pręta | 16.0 mm |
| Średnica pręta | 0.63 in |
| Ugięcie sprężyny | 98.7 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 98.7 Nmm |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Heavy Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować