Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10642160
1218551
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 48,8861 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 32.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 1.26 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 36.8 mm |
| Maksymalne ugięcie | 1.449 in |
| Siła maksymalna | 4549.0 N |
| Siła maksymalna | 4549.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 30.6 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.205 in |
| Maksymalna siła robocza | 3783.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 3783.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 20.4 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.803 in |
| Całkowita długość | 102.0 mm |
| Całkowita długość | 4.016 in |
| Średnica pręta | 16.0 mm |
| Średnica pręta | 0.63 in |
| Ugięcie sprężyny | 123.6 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 123.6 Nmm |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Heavy Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować