10643990
1218541
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 58,5004 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 0.984 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 25.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 2.193 in |
| Maksymalne ugięcie | 55.7 mm |
| Siła maksymalna | 2955.0 N |
| Siła maksymalna | 2955.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 45.6 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.795 in |
| Maksymalna siła robocza | 2420.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 2420.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 1.197 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 30.4 mm |
| Całkowita długość | 152.0 mm |
| Całkowita długość | 5.984 in |
| Średnica pręta | 12.5 mm |
| Średnica pręta | 0.492 in |
| Ugięcie sprężyny | 53.1 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 53.1 Nmm |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Heavy Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować