Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 46.5 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten czerwony profil oferowany jest jako profil o podwyższonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10445181

Numer produktu produkcyjny:

1218523

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 13,2505 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

132,51 zł

10 x 13,2505 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 20.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Maksymalne ugięcie 37.5 mm
Siła maksymalna 1745.0 N
Maksymalne ugięcie robocze 30.6 mm
Maksymalna siła robocza 1424.0 N
Optymalne ugięcie robocze 20.4 mm
Całkowita długość 102.0 mm
Średnica pręta 10.0 mm
Ugięcie sprężyny 46.5 Nmm
Kolor Czerwony
Materiał Chromowa stal stopowa
Typ Heavy Duty

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt