10420041
1218487
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 2,938 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 0.394 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 10.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 0.484 in |
| Maksymalne ugięcie | 12.3 mm |
| Siła maksymalna | 221.0 N |
| Siła maksymalna | 221.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 9.6 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 0.378 in |
| Maksymalna siła robocza | 172.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 172.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 1.004 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 25.5 mm |
| Całkowita długość | 1.26 in |
| Całkowita długość | 32.0 mm |
| Średnica pręta | 0.197 in |
| Średnica pręta | 5.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 18.0 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 18.0 Nmm |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Heavy Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować