Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 210.8 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten niebieski profil nadaje się do zastosowań o średniej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10637098

Numer produktu produkcyjny:

1218477

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
8 + 122,3983 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 8

Zamów wielokrotność 8

Wartość netto:

979,19 zł

8 x 122,3983 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 63.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Maksymalne ugięcie 44.9 mm
Siła maksymalna 9464.0 N
Maksymalne ugięcie robocze 40.8 mm
Maksymalna siła robocza 8600.0 N
Optymalne ugięcie robocze 25.5 mm
Całkowita długość 102.0 mm
Średnica pręta 38.0 mm
Ugięcie sprężyny 210.8 Nmm
Kolor Niebieski
Materiał Chromowa stal stopowa
Typ Średniej nośności

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt