10645819
1218473
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 4 + | 170,2046 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 50.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 1.969 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 122.0 mm |
| Maksymalne ugięcie | 4.803 in |
| Siła maksymalna | 5608.0 N |
| Siła maksymalna | 5608.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 4 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 101.6 mm |
| Maksymalna siła robocza | 4671.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 4671.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 63.3 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 2.492 in |
| Całkowita długość | 254.0 mm |
| Całkowita długość | 10 in |
| Średnica pręta | 25.0 mm |
| Średnica pręta | 0.984 in |
| Ugięcie sprężyny | 46.0 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 46.0 Nmm |
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Średniej nośności |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować