Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 229.0 mm 50.8 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten niebieski profil nadaje się do zastosowań o średniej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10637227

Numer produktu produkcyjny:

1218472

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
4 + 150,1231 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4

Zamów wielokrotność 4

Wartość netto:

600,49 zł

4 x 150,1231 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 50.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Maksymalne ugięcie 108.0 mm
Siła maksymalna 5491.0 N
Maksymalne ugięcie robocze 91.6 mm
Maksymalna siła robocza 4657.0 N
Optymalne ugięcie robocze 57.3 mm
Całkowita długość 229.0 mm
Średnica pręta 25.0 mm
Ugięcie sprężyny 50.8 Nmm
Kolor Niebieski
Materiał Chromowa stal stopowa
Typ Średniej nośności

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt