10637142
1218468
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 8 + | 112,7339 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 1.969 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 50.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 2.563 in |
| Maksymalne ugięcie | 65.1 mm |
| Siła maksymalna | 5627.0 N |
| Siła maksymalna | 5627.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 55.6 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 2.189 in |
| Maksymalna siła robocza | 4806.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 4806.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 1.37 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 34.8 mm |
| Całkowita długość | 5.472 in |
| Całkowita długość | 139.0 mm |
| Średnica pręta | 0.984 in |
| Średnica pręta | 25.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 86.4 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 86.4 Nmm |
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Średniej nośności |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować