Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10637326
1218463
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 55,3811 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 1.969 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 50.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 1.374 in |
| Maksymalne ugięcie | 34.9 mm |
| Siła maksymalna | 5800.0 N |
| Siła maksymalna | 5800.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.197 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 30.4 mm |
| Maksymalna siła robocza | 5052.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 5052.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 19.0 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.748 in |
| Całkowita długość | 76.0 mm |
| Całkowita długość | 2.992 in |
| Średnica pręta | 25.0 mm |
| Średnica pręta | 0.984 in |
| Ugięcie sprężyny | 166.2 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 166.2 Nmm |
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Średniej nośności |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować