Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 102.0 mm 13.3 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten niebieski profil nadaje się do zastosowań o średniej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10444856

Numer produktu produkcyjny:

1218401

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 11,175 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

111,75 zł

10 x 11,175 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 16.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Maksymalne ugięcie 52.8 mm
Siła maksymalna 701.0 N
Maksymalne ugięcie robocze 40.8 mm
Maksymalna siła robocza 542.0 N
Optymalne ugięcie robocze 25.5 mm
Całkowita długość 102.0 mm
Średnica pręta 8.5 mm
Ugięcie sprężyny 13.3 Nmm
Kolor Niebieski
Materiał Chromowa stal stopowa
Typ Średniej nośności

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt