10444795
1218388
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 3,4704 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 0.492 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 12.5 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 33.0 mm |
| Maksymalne ugięcie | 1.299 in |
| Siła maksymalna | 345.0 N |
| Siła maksymalna | 345.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.008 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 25.6 mm |
| Maksymalna siła robocza | 268.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 268.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.63 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 16.0 mm |
| Całkowita długość | 63.7 mm |
| Całkowita długość | 2.508 in |
| Średnica pręta | 0.276 in |
| Średnica pręta | 7.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 10.5 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 10.5 Nmm |
| Kolor | Niebieski |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Light Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować