10630778
1218374
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 2 + | 239,6103 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 2.48 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 63.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 157.0 mm |
| Maksymalne ugięcie | 6.181 in |
| Siła maksymalna | 6432.0 N |
| Siła maksymalna | 6432.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 122.0 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 4.803 in |
| Maksymalna siła robocza | 4998.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 4998.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 3.004 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 76.3 mm |
| Całkowita długość | 305.0 mm |
| Całkowita długość | 12.008 in |
| Średnica pręta | 38.0 mm |
| Średnica pręta | 1.496 in |
| Ugięcie sprężyny | 41.0 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 41.0 Nmm |
| Kolor | Zielony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Light Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować