10630747
1218372
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 4 + | 179,0261 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 63.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 2.48 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 4.055 in |
| Maksymalne ugięcie | 103.0 mm |
| Siła maksymalna | 6513.0 N |
| Siła maksymalna | 6513.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 3.197 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 81.2 mm |
| Maksymalna siła robocza | 5134.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 5134.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 2 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 50.8 mm |
| Całkowita długość | 203.0 mm |
| Całkowita długość | 7.992 in |
| Średnica pręta | 1.496 in |
| Średnica pręta | 38.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 63.2 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 63.2 Nmm |
| Kolor | Zielony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Light Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować