10444511
1218278
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 3,7855 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica otworu | 12.5 mm |
---|---|
Średnica otworu | 0.492 in |
Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
Maksymalne ugięcie | 1.335 in |
Maksymalne ugięcie | 33.9 mm |
Siła maksymalna | 315.0 N |
Siła maksymalna | 315.0 N |
Maksymalne ugięcie robocze | 20.4 mm |
Maksymalne ugięcie robocze | 0.803 in |
Maksymalna siła robocza | 190.0 N |
Maksymalna siła robocza | 190.0 N |
Optymalne ugięcie robocze | 0.504 in |
Optymalne ugięcie robocze | 12.8 mm |
Całkowita długość | 1.984 in |
Całkowita długość | 50.4 mm |
Średnica pręta | 0.276 in |
Średnica pręta | 7.0 mm |
Ugięcie sprężyny | 9.3 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 9.3 Nmm |
Kolor | Zielony |
Materiał | Chromowa stal stopowa |
Typ | Do lekkich obciążeń |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować