Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Materiał: ABS Kolor: Aluminium, Wenge, Ciemny dąb, Sosna, Orzech, Mahoń, Jesion, Buk, Wiśnia, Szary, Czarny, Kremowy, Biały, Jasny dąb, Krata Grupa SR: SR1600
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Liczba na listku | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 Na stanie |
Wiśnia
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,4741 zł - 0,4741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 455 Na stanie |
Wiśnia
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mahoń
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Orzech
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Aluminium
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4741 zł - 0,4741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4741 zł - 0,4741 zł | 345 Na stanie |
Aluminium
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | 880 Na stanie |
Buk
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Orzech
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Wenge
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | 1000 Na stanie |
Biały
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sosna
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | 300 Na stanie |
Krata
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | 13098 Na stanie |
Czarny
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 990 Na stanie |
Wenge
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,4741 zł - 0,4741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Jasny dąb
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10291146 | 0,4741 zł - 0,4741 zł | 12900 Na stanie |
Czarny
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Krata
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować