Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Materiał: ABS Kolor: Aluminium, Wenge, Ciemny dąb, Sosna, Orzech, Mahoń, Jesion, Buk, Wiśnia, Szary, Czarny, Kremowy, Biały, Jasny dąb, Krata Grupa SR: SR1600
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Liczba na listku | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
455 Na stanie |
Wiśnia
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Orzech
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,4741 zł - 0,4741 zł | 645 Na stanie |
Aluminium
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2858 zł - 0,2858 zł | 3000 Na stanie |
Jasny dąb
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4741 zł - 0,4741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Orzech
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,2858 zł - 0,2858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Aluminium
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
800 Na stanie |
Wiśnia
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,2858 zł - 0,2858 zł | 1000 Na stanie |
Biały
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Wenge
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,4741 zł - 0,4741 zł | 2070 Na stanie |
Szary
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mahoń
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,2858 zł - 0,2858 zł | 300 Na stanie |
Krata
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4741 zł - 0,4741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Jasny dąb
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2858 zł - 0,2858 zł | 80 Na stanie |
Szary
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mahoń
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
990 Na stanie |
Wenge
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,2858 zł - 0,2858 zł | 16100 Na stanie |
Czarny
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Jesion
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,2858 zł - 0,2858 zł | 1000 Na stanie |
Ciemny dąb
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować