Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Materiał: ABS Kolor: Aluminium, Wenge, Ciemny dąb, Sosna, Orzech, Mahoń, Jesion, Buk, Wiśnia, Szary, Czarny, Kremowy, Biały, Jasny dąb, Krata Grupa SR: SR1600
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Liczba na listku | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4883 zł - 0,4883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Jesion
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4883 zł - 0,4883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ciemny dąb
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10291146 | 0,4883 zł - 0,4883 zł | 6600 Na stanie |
Czarny
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,4883 zł - 0,4883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Jasny dąb
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2944 zł - 0,2944 zł | 80 Na stanie |
Szary
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mahoń
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 990 Na stanie |
Wenge
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,2944 zł - 0,2944 zł | 3000 Na stanie |
Jasny dąb
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2944 zł - 0,2944 zł | 1000 Na stanie |
Biały
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 800 Na stanie |
Wiśnia
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mahoń
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Wenge
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,4883 zł - 0,4883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2944 zł - 0,2944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Krata
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sosna
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,4883 zł - 0,4883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2944 zł - 0,2944 zł | 1000 Na stanie |
Biały
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Krata
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,2944 zł - 0,2944 zł | 5060 Na stanie |
Czarny
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Jesion
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować